10313602
HGSR-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1705 kr |
| 5000 + | 1,0534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höjd under fläns | 0.028 in |
|---|---|
| Höjd under fläns | 0.7 mm |
| Innerdiameter | 2.0 mm |
| Innerdiameter | 0.079 in |
| Monteringshål diameter | 0.315 in |
| Monteringshål diameter | 8.0 mm |
| Total diameter | 11.0 mm |
| Total diameter | 0.433 in |
| Total höjd | 6.2 mm |
| Total höjd | 0.244 in |
| Paneltjocklek | 0.028 in |
| Paneltjocklek | 0.70 mm |
| Färg | Svart |
| Typ | Hole Grommet |
| Allt material | Silikongummi |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta