10313619
HGSR-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,981 kr |
| 5000 + | 0,8829 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höjd under fläns | 0.028 in |
|---|---|
| Höjd under fläns | 0.7 mm |
| Innerdiameter | 3.0 mm |
| Innerdiameter | 0.118 in |
| Monteringshål diameter | 8.0 mm |
| Monteringshål diameter | 0.315 in |
| Total diameter | 11.0 mm |
| Total diameter | 0.433 in |
| Total höjd | 0.244 in |
| Total höjd | 6.2 mm |
| Paneltjocklek | 0.70 mm |
| Paneltjocklek | 0.028 in |
| Färg | Svart |
| Typ | Hålgenomföring |
| Allt material | Silikongummi |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Pris/st. inkl. Moms | 22.7283 SEK |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta