Meny Sök

Grommets - Standard/TPE

I lager

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Höjd under fläns Monteringshål diameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
1,0534 kr - 1,1705 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
1,0316 kr - 1,1462 kr 952 I lager
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
1,1065 kr - 1,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,9094 kr - 1,0104 kr 577 I lager
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,9166 kr - 1,0184 kr 679 I lager
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
1,0235 kr - 1,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,9166 kr - 1,0184 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313602

Prisintervall
1,1705 kr - 1,0534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    0.7 mm
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.2 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Svart Silikon

10313664

Prisintervall
1,1462 kr - 1,0316 kr

Lagernivåer
952 I lager
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313633

Prisintervall
1,2294 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    0.7 mm
  • Innerdiameter
    1.5 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.2 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313619

Prisintervall
1,0104 kr - 0,9094 kr

Lagernivåer
577 I lager
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    0.7 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.2 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikon

10313640

Prisintervall
1,0184 kr - 0,9166 kr

Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    1.0 mm
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Svart Silikon

10313657

Prisintervall
1,1372 kr - 1,0235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikon

10313626

Prisintervall
1,0184 kr - 0,9166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under fläns
    0.8 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    6.2 mm