Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
Serienummer: SR6482
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Maximal kraft | Rörlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,0033 kr - 321,0033 kr | 960 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 326,9994 kr - 647,7517 kr | 58 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 464,4926 kr - 920,0886 kr | 92 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 476,3455 kr - 943,8083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 321,0033 kr - 321,0033 kr | 19 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 326,9994 kr - 326,9994 kr | 64 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 464,4926 kr - 464,4926 kr | 26 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 476,3455 kr - 476,3455 kr | 4 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 507,1629 kr - 1 004,718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 461,9846 kr - 461,9846 kr | 36 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 537,2831 kr - 1 064,4564 kr | 27 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 507,1629 kr - 1 004,718 kr | 8 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 507,1629 kr - 1 004,718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 537,2831 kr - 1 064,4564 kr | 4 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 489,2588 kr - 489,2588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 554,0165 kr - 554,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 554,0165 kr - 1 097,5468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 576,1884 kr - 1 141,4721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 576,1884 kr - 1 141,4721 kr | 8 I lager |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 585,3918 kr - 585,3918 kr | 12 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta