Meny Sök

Gasfjäder 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stål

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Beställ de fästelement som passar din tillämpning för sig.
Essentra artikelnummer:

10305003

Tillverkarens artikelnummer:

551885

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 972,1226 kr
10 + 490,6359 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

972,12 kr

1 x 972,1226 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stångdiameter 6.0 mm
Rördiameter 15.0 mm
Slaglängd 200.0 mm
Rörlängd 230.0 mm
Maximal kraft 400.0 N
Gängstorlek M5
Slutför Nitridbehandlad
Stavmaterial Stål
Allt material Stål
Gängad längd 10.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss