Meny Sök

Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Beställ de fästelement som passar din tillämpning för sig.
Essentra artikelnummer:

10305119

Tillverkarens artikelnummer:

551897

44 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 096,3902 kr
10 + 553,4016 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 096,39 kr

1 x 1 096,3902 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stångdiameter 8.0 mm
Rördiameter 18.0 mm
Slaglängd 150.0 mm
Rörlängd 195.0 mm
Maximal kraft 350.0 N
Gängstorlek M6
Slutför Nitridbehandlad
Stavmaterial Stål
Allt material Stål
Gängad längd 10.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss