Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
671,3272 kr - 918,075 kr 20 I lager
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
1 179,556 kr - 1 613,0946 kr Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
590,3846 kr - 590,3846 kr 6 I lager
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
835,913 kr - 1 143,2849 kr 10 I lager
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
709,2375 kr - 969,925 kr 9 I lager
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
10202920 852,2765 kr - 1 165,5474 kr Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
692,3876 kr - 946,8008 kr 19 I lager
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
711,279 kr - 972,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
1 202,5481 kr - 1 644,5493 kr 11 I lager
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
3 I lager
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
1 323,1809 kr - 1 831,554 kr Fråga angående leveranstidhär
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
675,442 kr - 923,5329 kr 17 I lager
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
1 I lager
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 763,3303 kr - 1 763,3303 kr 11 I lager
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 I lager
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
827,2608 kr - 1 131,3637 kr 50 I lager
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • av 3
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Prisintervall
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Prisintervall
918,075 kr - 671,3272 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    240.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Prisintervall
1 613,0946 kr - 1 179,556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Prisintervall
590,3846 kr - 590,3846 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    440.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Prisintervall
1 143,2849 kr - 835,913 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    245.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Prisintervall
969,925 kr - 709,2375 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Prisintervall
1 165,5474 kr - 852,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Prisintervall
946,8008 kr - 692,3876 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    340.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Prisintervall
972,7976 kr - 711,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Prisintervall
1 644,5493 kr - 1 202,5481 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    680.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    664.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Prisintervall
1 831,554 kr - 1 323,1809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    1080.0 mm
  • Slaglängd
    500.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Prisintervall
923,5329 kr - 675,442 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    160.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Prisintervall
1 763,3303 kr - 1 763,3303 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    450.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Prisintervall
1 131,3637 kr - 827,2608 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6