Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203125
1253247
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Justerbar kraft |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 10.394 in |
| Längd med utsträckt kolv | 264.0 mm |
| Slaglängd | 3.937 in |
| Slaglängd | 100.0 mm |
| Stångdiameter | 0.315 in |
| Stångdiameter | 8.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Färg | Svart |
| Rörlängd | 6.457 in |
| Rörlängd | 164.0 mm |
| Tillbehör ingår | 4 x PE Kulleder av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E2 nylonöglor |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Stavmaterial | Rostfritt stål 316L |
| Rördiameter | 18.0 mm |
| Rördiameter | 0.709 in |
| Commodity Code | 7326909890 |