Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
6,1473 kr - 8,6062 kr 11000 I lager
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
4,1365 kr - 15,4994 kr 490 I lager
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
1,2581 kr - 3,0577 kr 11800 I lager
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
1,2294 kr - 2,1369 kr 13100 I lager
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,7052 kr - 2,6344 kr 14167 I lager
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
1,7953 kr - 2,5135 kr 5600 I lager
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
1,2625 kr - 1,7675 kr 2000 I lager
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Röd
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
1,9964 kr - 4,8836 kr Fråga angående leveranstidhär
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
1,4937 kr - 5,592 kr 7600 I lager
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
3,4758 kr - 8,4253 kr 32315 I lager
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE
16.7 mm
10.5 mm
1,8384 kr - 6,9496 kr 13800 I lager
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
2,0682 kr - 7,7254 kr 25350 I lager
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Röd
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
1,07 kr - 3,992 kr 8890 I lager
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Röd
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
1,2567 kr - 4,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
1,251 kr - 4,6708 kr 44287 I lager
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,6563 kr - 2,4727 kr 17500 I lager
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
4,5817 kr - 17,1317 kr 4026 I lager
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
0,8488 kr - 1,1883 kr 64095 I lager
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
1,2251 kr - 2,9917 kr 17332 I lager
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
1,2581 kr - 4,7193 kr 28390 I lager
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085684

Prisintervall
8,6062 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085561

Prisintervall
15,4994 kr - 4,1365 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE Röd

10085691

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085660

Prisintervall
2,1369 kr - 1,2294 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE Röd

10068625

Prisintervall
2,6344 kr - 0,7052 kr

Lagernivåer
14167 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP;GAS
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE Röd

10068694

Prisintervall
2,5135 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10068762

Prisintervall
1,7675 kr - 1,2625 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085615

Prisintervall
4,8836 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10072998

Prisintervall
5,592 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M36 x 2;0 LDPE Röd

10085677

Prisintervall
8,4253 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
32315 I lager
Egenskaper
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE Röd

10068724

Prisintervall
6,9496 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10073087

Prisintervall
7,7254 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
25350 I lager
Egenskaper
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10068809

Prisintervall
3,992 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
8890 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10092279

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10068816

Prisintervall
4,6708 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
44287 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE Röd

10068618

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085639

Prisintervall
17,1317 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
4026 I lager
Egenskaper
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE Röd

10068779

Prisintervall
1,1883 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
64095 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE Röd

10085653

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
17332 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE Röd

10068717

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
28390 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP