Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
0,8536 kr - 0,8536 kr Fråga angående leveranstidhär
23.2 mm
1/2-14 in
Röd
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,6213 kr - 0,6213 kr Fråga angående leveranstidhär
14.8 mm
1/4-19 in
Röd
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
7,0862 kr - 7,0862 kr Fråga angående leveranstidhär
77.9 mm
2-1/2-11 in
Röd
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,3785 kr - 0,552 kr 1980 I lager
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturfärgad
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrisk
1,6421 kr - 1,6421 kr 69999 I lager
36.0 mm
#1-11 in
Röd
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
2,3965 kr - 2,3965 kr 1254 I lager
50.3 mm
1-1/2-11 in
Röd
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
2,1155 kr - 2,1155 kr 87293 I lager
44.4 mm
1-1/4-11 in
Röd
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
1,8788 kr - 1,8788 kr 500 I lager
32.0 mm
M28 x 1.5
Röd
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisk
1,7456 kr - 1,7456 kr 159198 I lager
28.3 mm
M26 x 1.5
Röd
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisk
3,5948 kr - 3,5948 kr Fråga angående leveranstidhär
54.7 mm
M52 x 2
Röd
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisk
0,8905 kr - 0,8905 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
1,5977 kr - 1,5977 kr 26650 I lager
24.4 mm
M22 x 1.5
Röd
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrisk
0,9571 kr - 0,9571 kr 15698 I lager
25.4 mm
5/8-14 in
Röd
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,8407 kr - 2,3171 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x 1;5
Gul
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
0,8267 kr - 2,1537 kr 2000 I lager
12.0 mm
M8 x 1;0
Gul
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrisk
2,6219 kr - 2,8841 kr 12125 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
Gul
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
1,694 kr - 5,9056 kr 38750 I lager
33.0 mm
M26 x 1;5
Gul
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr 2493 I lager
19.0 mm
M14 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisk
3,0905 kr - 3,3995 kr 3595 I lager
39.0 mm
M32 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
3,4287 kr - 5,2802 kr 7100 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
Gul
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
  • av 8
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069165

Prisintervall
0,8536 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1/2-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10071441

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10087404

Prisintervall
7,0862 kr - 7,0862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    2-1/2-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 LDPE - PIR Naturfärgad

10139585

Prisintervall
0,552 kr - 0,3785 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069561

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
69999 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    #1-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10070956

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
1254 I lager
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069011

Prisintervall
2,1155 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
87293 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1-1/4-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10087565

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M28 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083574

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
159198 I lager
Egenskaper
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083611

Prisintervall
3,5948 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M52 x 2
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083499

Prisintervall
0,8905 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10087022

Prisintervall
1,5977 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
26650 I lager
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10079867

Prisintervall
0,9571 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
15698 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    5/8-14 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M16 HDPE Gul

10107065

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M8 HDPE Gul

10106983

Prisintervall
2,1537 kr - 0,8267 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 HDPE Gul

10107027

Prisintervall
2,8841 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
12125 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M26 HDPE Gul

10107126

Prisintervall
5,9056 kr - 1,694 kr

Lagernivåer
38750 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M14 HDPE Gul

10107041

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M32 HDPE Gul

10107164

Prisintervall
3,3995 kr - 3,0905 kr

Lagernivåer
3595 I lager
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M32 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M20 HDPE Gul

10107089

Prisintervall
5,2802 kr - 3,4287 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5