Meny Sök

Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

This threaded protection cap protects a 1/2-14 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10069165

Tillverkarens artikelnummer:

10198

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 0,8536 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

426,80 kr

500 x 0,8536 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 23.2 mm
H 13.5 mm
h 7.0 mm
Gängstandard BSP
Gängstorlek 1/2-14 in
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss