Meny Sök

Gänga kåpa Metriska Gängor M12 LDPE - PIR Naturfärgad

Natural LDPE Threaded Protection Cap protects threaded fittings against dirt, moisture and damage, fewer thread forms and an easy to grip head allow for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10139585

Tillverkarens artikelnummer:

50346

1980 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 19999 0,552 kr
20000 - 199999 0,3943 kr
200000 - 399999 0,3855 kr
400000 + 0,3785 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

1 104,00 kr

2000 x 0,552 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.5 mm
H 8.0 mm
h 7.0 mm
Gängstandard Metrisk
Gängstorlek M12 x 1.5
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss