Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
3,4905 kr - 4,8867 kr 900 I lager
27.5 mm
1/2 in
Gul
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,9248 kr - 3,5766 kr 4400 I lager
23.0 mm
3/8-19 in
Gul
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
2,9986 kr - 7,8603 kr 500 I lager
38.0 mm
7/8-14 in
Gul
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
2,6219 kr - 4,0378 kr 500 I lager
21.0 mm
0;6 x 19
Gul
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
1,8356 kr - 4,3817 kr 947 I lager
27.0 mm
1/2 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,6623 kr - 6,5295 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
7/8 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,6135 kr - 2,4848 kr 500 I lager
15.0 mm
1/8-28 in
Gul
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,9808 kr - 3,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2-14 in
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
3,227 kr - 4,9696 kr 3900 I lager
17.5 mm
1/4 in
Gul
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
2,9023 kr - 6,1344 kr 1450 I lager
29.5 mm
5/8 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
4,5681 kr - 11,9569 kr 500 I lager
54.0 mm
1-1/2 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
4,1337 kr - 10,9795 kr 250 I lager
49.0 mm
1-1/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,9065 kr - 4,2972 kr 150 I lager
40.0 mm
1 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
4,6388 kr - 8,3475 kr 410 I lager
55.0 mm
1-1/2-11 in
Gul
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,6135 kr - 2,7333 kr 9800 I lager
22.0 mm
3/8 in
Gul
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
2,27 kr - 2,8725 kr 5598 I lager
33.0 mm
3/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,673 kr - 3,7422 kr 800 I lager
15.0 mm
1/8 in
Gul
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
4,3999 kr - 8,1841 kr 2157 I lager
46.0 mm
M40 x 1;5
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
7,8573 kr - 7,8573 kr 1300 I lager
61.0 mm
M55 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisk
8,6297 kr - 8,6297 kr 4668 I lager
57.0 mm
M50 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisk
  • av 8
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107508

Prisintervall
4,8867 kr - 3,4905 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107355

Prisintervall
3,5766 kr - 0,9248 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107393

Prisintervall
7,8603 kr - 2,9986 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 0.6 x 19 HDPE Gul

10107935

Prisintervall
4,0378 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    0;6 x 19
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107492

Prisintervall
4,3817 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
947 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107539

Prisintervall
6,5295 kr - 2,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107331

Prisintervall
2,4848 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8-28 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107362

Prisintervall
3,8678 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107478

Prisintervall
4,9696 kr - 3,227 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 HDPE Gul

10107515

Prisintervall
6,1344 kr - 2,9023 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    5/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107560

Prisintervall
11,9569 kr - 4,5681 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107553

Prisintervall
10,9795 kr - 4,1337 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107546

Prisintervall
4,2972 kr - 3,9065 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107430

Prisintervall
8,3475 kr - 4,6388 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107485

Prisintervall
2,7333 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 HDPE Gul

10107522

Prisintervall
2,8725 kr - 2,27 kr

Lagernivåer
5598 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107461

Prisintervall
3,7422 kr - 2,673 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M40 HDPE Gul

10107195

Prisintervall
8,1841 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
2157 I lager
Egenskaper
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M40 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M55 HDPE Gul

10107232

Prisintervall
7,8573 kr - 7,8573 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M55 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M50 HDPE Gul

10107218

Prisintervall
8,6297 kr - 8,6297 kr

Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M50 x 1;5