Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9689 kr - 3,629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,676 kr - 2,5469 kr | 4800 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 3,9943 kr - 6,9593 kr | 18900 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,7026 kr - 2,6135 kr | 56500 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,9971 kr - 7,4078 kr | 114502 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,6627 kr - 2,4803 kr | 5500 I lager |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Röd
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 4,231 kr - 7,3801 kr | 11194 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 9735 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,2042 kr - 8,2402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7411 kr - 2,7633 kr | 28560 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0178 kr - 3,8121 kr | 4000 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,4941 kr - 2,0918 kr | 12540 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5681 kr - 5,8597 kr | 4400 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8492 kr - 4,6112 kr | 12250 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,6361 kr - 2,3805 kr | 8000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,3343 kr - 1,8681 kr | 8000 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9083 kr - 3,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082409 | 1,8344 kr - 2,5681 kr | 1200 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,9601 kr - 3,5957 kr | 14000 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 3,8972 kr | 2191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2