Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | D | H | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8067 kr - 1,255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,934 kr - 1,4529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,8416 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,9053 kr - 1,4082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,6887 kr - 1,0713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 3,105 kr - 4,83 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 3,0234 kr - 4,703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,0854 kr - 1,6885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,496 kr - 2,3271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,9225 kr - 1,4351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,997 kr - 1,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,6417 kr - 0,9982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,6279 kr - 2,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,4883 kr - 2,3152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,7667 kr - 1,1927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,8889 kr - 1,3827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,6232 kr - 0,9695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 1,1511 kr - 1,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 1,6279 kr - 2,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 4,892 kr - 7,6098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta