20751173
20751173
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 1499 | 2,5323 kr |
| 1500 - 7499 | 1,8088 kr |
| 7500 + | 1,6279 kr |
| H | 0.642 in |
|---|---|
| H | 16.3 mm |
| D | 1.547 in |
| D | 39.3 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Gängstorlek | 1.5/16" x 12 |
| Gängstandard | UNF |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta