20751005
20751005
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 60 - 599 | 4,83 kr |
| 600 - 2999 | 3,45 kr |
| 3000 + | 3,105 kr |
| H | 16.9 mm |
|---|---|
| H | 0.665 in |
| D | 55.2 mm |
| D | 2.173 in |
| h | 10.8 mm |
| h | 0.425 in |
| Gängstorlek | 1,1/2" x 11 |
| Gängstandard | GAS |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta