20751142
20751142
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1,6123 kr |
| 5000 - 24999 | 1,1516 kr |
| 25000 + | 1,0365 kr |
| H | 0.606 in |
|---|---|
| H | 15.4 mm |
| D | 0.89 in |
| D | 22.6 mm |
| h | 0.421 in |
| h | 10.7 mm |
| Gängstorlek | 9/16" x 18 |
| Gängstandard | UNF |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta