Meny Sök

Gängade pluggar med packning

I lager

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar Färg Material H Gängstandard Typ Köp
10106846 3,4514 kr - 5,3689 kr 2200 I lager
16.0 mm
1/8”
Vit
PA;TPE
16.0 mm
Gasrörsgängor
1
10106907 10,1025 kr - 27,7718 kr 40 I lager
52.0 mm
1-1/4”
Vit
PA;TPE
26.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106853 2,0566 kr - 5,6365 kr 1800 I lager
21.0 mm
1/4”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106860 2,559 kr - 6,2337 kr 8000 I lager
24.0 mm
3/8”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
1
2,7035 kr - 7,3686 kr 650 I lager
35.0 mm
3/4”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
4,7786 kr - 13,3868 kr 250 I lager
44.0 mm
1”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
5,6388 kr - 8,7714 kr 950 I lager
28.0 mm
1/2”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
5,1373 kr - 7,9913 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0 mm
3"
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Gasrörsgängor
2
3,355 kr - 5,219 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8"
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.1 mm
Gasrörsgängor
2
1,7429 kr - 2,7111 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
1/8-28
Gul
Nylon 6
15.5 mm
Imperial
1
1,9182 kr - 2,9839 kr 23500 I lager
19.0 mm
1/4-19
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
2,0553 kr - 3,1972 kr 17550 I lager
22.0 mm
3/8-19
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
1,6727 kr - 2,602 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
1/4-19
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Imperial
2
2,8864 kr - 4,4899 kr 1800 I lager
32.0 mm
3/4-14
Gul
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
1,3975 kr - 2,1738 kr 4000 I lager
22.0 mm
M16 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrisk
2
2,2508 kr - 3,5013 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M24 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisk
2
2,4761 kr - 3,8518 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisk
2
1,3773 kr - 2,1425 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
M14 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrisk
2
1,8608 kr - 2,8946 kr 2700 I lager
26.3 mm
M20 x 2.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrisk
2
1,6908 kr - 2,6301 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrisk
2
  • av 3
1/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106846

Prisintervall
5,3689 kr - 3,4514 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8”
1-1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106907

Prisintervall
27,7718 kr - 10,1025 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4”
1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106853

Prisintervall
5,6365 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4”
3/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106860

Prisintervall
6,2337 kr - 2,559 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8”
3/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106884

Prisintervall
7,3686 kr - 2,7035 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4”
1” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106891

Prisintervall
13,3868 kr - 4,7786 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gängstorlekar
    1”
1/2” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106877

Prisintervall
8,7714 kr - 5,6388 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2”
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597634

Prisintervall
7,9913 kr - 5,1373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Gängstorlekar
    3"
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 7/8" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597580

Prisintervall
5,219 kr - 3,355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8"
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/8" Nylon 6 Gul

20597467

Prisintervall
2,7111 kr - 1,7429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/4" Nylon 6 Gul

20597474

Prisintervall
2,9839 kr - 1,9182 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/8" Nylon 6 Gul

20597481

Prisintervall
3,1972 kr - 2,0553 kr

Lagernivåer
17550 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/4" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597535

Prisintervall
2,602 kr - 1,6727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-19
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/4" Nylon 6 Gul

20597504

Prisintervall
4,4899 kr - 2,8864 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597696

Prisintervall
2,1738 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M24 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597740

Prisintervall
3,5013 kr - 2,2508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M25 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597757

Prisintervall
3,8518 kr - 2,4761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M14 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597689

Prisintervall
2,1425 kr - 1,3773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597726

Prisintervall
2,8946 kr - 1,8608 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 2.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597719

Prisintervall
2,6301 kr - 1,6908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.5