Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10106846 | 3,4514 kr - 5,3689 kr | 2200 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
| 10106907 | 10,1025 kr - 27,7718 kr | 40 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
| 10106853 | 2,0566 kr - 5,6365 kr | 800 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
| 10106860 | 2,559 kr - 6,2337 kr | 6000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
| 2,7035 kr - 7,3686 kr | 650 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 4,7786 kr - 13,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 5,6388 kr - 8,7714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 5,1373 kr - 7,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 3,355 kr - 5,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 1,7429 kr - 2,7111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,9182 kr - 2,9839 kr | 23500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 2,0553 kr - 3,1972 kr | 17550 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,6727 kr - 2,602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 2,8864 kr - 4,4899 kr | 1800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,3975 kr - 2,1738 kr | 4000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,2508 kr - 3,5013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4761 kr - 3,8518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3773 kr - 2,1425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8608 kr - 2,8946 kr | 2700 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,6908 kr - 2,6301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta