Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
710,2047 kr - 1 183,6334 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 1.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
27,8126 kr - 46,2722 kr 181 I lager
Coarse
8.8
10.0
Tunn vägg
M 6 x 1.00
Kolstål
Fine
69,2853 kr - 115,4344 kr 654 I lager
Fine
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
58,8248 kr - 97,9593 kr 341 I lager
Coarse
8.8
10.0
Tunn vägg
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
37,0424 kr - 61,7783 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
57,4711 kr - 95,8672 kr 119 I lager
Fine
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.25
Kolstål
Fine
141,5241 kr - 235,7914 kr 147 I lager
Coarse
29/64"
0.4
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
UNC
72,8541 kr - 121,4646 kr 3161 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
48,1182 kr - 80,238 kr 66 I lager
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
120,357 kr - 200,595 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
55,9943 kr - 93,2828 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
190,2576 kr - 317,137 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
30.0
32.0
Extra kraftig
M22 x 1.50
Kolstål
Non-Std
45,5338 kr - 75,8077 kr 183 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
Kolstål
Fine
138,8166 kr - 231,3611 kr 1 I lager
Fine
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
81,9609 kr - 136,6015 kr 7 I lager
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
Fine
31,1353 kr - 51,8101 kr 159 I lager
Coarse
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.25
Kolstål
Fine
83,0685 kr - 138,4475 kr 90 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
38,0269 kr - 63,3782 kr 17 I lager
Coarse
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.50
Kolstål
Fine
152,5999 kr - 254,3741 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
56,9788 kr - 94,8827 kr 427 I lager
Coarse
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
  • av 4
Gängad insats 30.0 M20 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217723

Prisintervall
1 183,6334 kr - 710,2047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 10.0 M 6 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217778

Prisintervall
46,2722 kr - 27,8126 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217877

Prisintervall
115,4344 kr - 69,2853 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 10.0 M6 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217822

Prisintervall
97,9593 kr - 58,8248 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
61,7783 kr - 37,0424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 16.0 M12 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217921

Prisintervall
95,8672 kr - 57,4711 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218010

Prisintervall
235,7914 kr - 141,5241 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217624

Prisintervall
121,4646 kr - 72,8541 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20217471

Prisintervall
80,238 kr - 48,1182 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
200,595 kr - 120,357 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
93,2828 kr - 55,9943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217570

Prisintervall
317,137 kr - 190,2576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217525

Prisintervall
75,8077 kr - 45,5338 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217679

Prisintervall
231,3611 kr - 138,8166 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217495

Prisintervall
136,6015 kr - 81,9609 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217457

Prisintervall
51,8101 kr - 31,1353 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217648

Prisintervall
138,4475 kr - 83,0685 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.50 Tunn vägg Kolstål

20217792

Prisintervall
63,3782 kr - 38,0269 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217686

Prisintervall
254,3741 kr - 152,5999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg Kolstål

20217808

Prisintervall
94,8827 kr - 56,9788 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0