20217686
20217686
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 246,9651 kr |
| 10 - 19 | 222,2328 kr |
| 20 - 49 | 209,9263 kr |
| 50 - 99 | 197,6199 kr |
| 100 - 499 | 160,5811 kr |
| 500 + | 148,1552 kr |
| Typ av insats | Extra kraftig |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t. thread type d2 | Fine |
| l1 | 22.0 |
| Inst. tap drill size | 20.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta