Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 43,616 kr |
10 - 19 | 39,208 kr |
20 - 49 | 37,12 kr |
50 - 99 | 34,916 kr |
100 - 499 | 28,304 kr |
500 + | 26,216 kr |
Typ av insats | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M10 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 10.0 |
Inst tool ref | W0520 |
Inst. tap drill size | 8.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 10.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M10 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 11.5 |
Removal drill size | 7.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | Kolstål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta