20217457
20217457
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 50,301 kr |
| 10 - 19 | 45,2829 kr |
| 20 - 49 | 42,7738 kr |
| 50 - 99 | 40,2647 kr |
| 100 - 499 | 32,7375 kr |
| 500 + | 30,2284 kr |
| Typ av insats | Extra kraftig |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M 8 x 1.25 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t. thread type d2 | Fine |
| l1 | 14.0 |
| Inst. tap drill size | 12.8 |
| Material | Kolstål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta