Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ av insats | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2076 kr - 73,5996 kr | 154 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 134,7734 kr - 224,6224 kr | 1 I lager |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 54,3634 kr - 90,5658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
Extra kraftig
|
M6 x 1.00
|
Kolstål
|
UNC
|
||
| 116,8514 kr - 194,7524 kr | 91 I lager |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
Kolstål
|
UNF
|
||
| 67,2672 kr - 112,0722 kr | 654 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 57,1114 kr - 95,106 kr | 341 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tunn vägg
|
M6 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 137,402 kr - 228,9236 kr | 147 I lager |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
Extra kraftig
|
M8 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
UNC
|
||
| 55,7971 kr - 93,0749 kr | 119 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 689,519 kr - 1 149,1586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
| 35,9634 kr - 59,9789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M 8 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 27,0024 kr - 44,9244 kr | 181 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tunn vägg
|
M 6 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 30,2284 kr - 50,301 kr | 159 I lager |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M 8 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 44,2076 kr - 73,5996 kr | 315 I lager |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 184,716 kr - 307,8999 kr | 5 I lager |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 2.50
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
| 101,6774 kr - 169,5421 kr | 47 I lager |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 35,7245 kr - 59,501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Extra kraftig
|
M 6 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 35,9634 kr - 59,9789 kr | 68 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M 8 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 118,4046 kr - 197,2614 kr | 83 I lager |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 1.50
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
| 79,5736 kr - 132,6228 kr | 46 I lager |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 57,1114 kr - 95,106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Extra kraftig
|
M6 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta