Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona 5.5 mm M3 20.0 mm

Denna gängade distans, hane mot hona, har tunn rund stomme och kan användas för att stapla skivor. Hangängan kan paras med artikel 139003000016 för förskjutna installationer. Hongängan kan paras med en M3-skruv.
Essentra artikelnummer:

10088807

Tillverkarens artikelnummer:

138007000016

14169 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,0359 kr
500 - 999 3,763 kr
1000 + 3,0162 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 008,98 kr

250 x 4,0359 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Invändig gänglängd 5.5 mm
Diameter 5.5 mm
Längd på distans 20.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss