Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,6534 kr |
500 - 999 | 3,4024 kr |
1000 + | 2,7191 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 6.5 mm |
Internal Thread Length | 0.256 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Diameter | 7.0 mm |
Diameter | 0.276 in |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Male-Female Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta