Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9768 kr - 13,7021 kr | 453 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,2461 kr - 12,5388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,3933 kr - 10,7577 kr | 70 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3727 kr - 5,3727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,4722 kr - 8,8762 kr | 790 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,589 kr - 9,8385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6662 kr - 11,0737 kr | 1100 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,9876 kr - 12,2515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5675 kr - 13,9894 kr | 335 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,8282 kr - 5,8282 kr | 5900 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,7979 kr - 7,7979 kr | 3100 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3522 kr - 5,3522 kr | 5250 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10414071 | 5,8379 kr - 5,8379 kr | 2900 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 5,1241 kr - 5,1241 kr | 4000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3681 kr - 5,3681 kr | 8970 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,3831 kr - 5,3831 kr | 5710 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 3,3465 kr | 3368 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 3,9928 kr - 3,9928 kr | 9361 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0324 kr - 6,0324 kr | 8092 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5476 kr - 3,5476 kr | 7432 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta