Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4524 kr - 4,4524 kr | 1279 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8672 kr - 1,8672 kr | 23649 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 63042 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,0809 kr - 11,1456 kr | 1400 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,4686 kr - 11,7632 kr | 1135 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,799 kr - 12,2802 kr | 852 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 4753 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0281 kr - 3,2164 kr | 14672 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9588 kr - 4,5574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,6255 kr - 5,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,1968 kr - 5,9859 kr | 25960 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4417 kr - 6,2716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,62 kr - 3,62 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 1487 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,105 kr - 9,105 kr | 40 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3567 kr - 5,3567 kr | 3341 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | 1000 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4722 kr - 8,8762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6241 kr - 5,6241 kr | 15 I lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta