Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10414071

Tillverkarens artikelnummer:

HTSN-M4-30-8-2

2900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,8379 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 918,95 kr

500 x 5,8379 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Längd på distans 30.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Icke-underskuren
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss