Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
6,0222 kr - 9,3285 kr 649 I lager
4x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
12,5168 kr - 19,2475 kr 252 I lager
8x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
62,9381 kr - 96,8279 kr Fråga angående leveranstidhär
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
16.0
151,146 kr - 232,505 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
40.0
30,5834 kr - 46,9969 kr 85 I lager
5x10
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
53,6096 kr - 82,4218 kr 42 I lager
6x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
527,3577 kr - 703,0649 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
151,146 kr - 232,505 kr 3 I lager
10x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
163,8989 kr - 252,2248 kr 13 I lager
12x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
99,898 kr - 153,7438 kr Fråga angående leveranstidhär
10x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
20.0
44,281 kr - 68,1338 kr 17 I lager
5x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
20.0
96,0013 kr - 147,6035 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
32.0
6,0222 kr - 9,2105 kr 594 I lager
4x8
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
43,2183 kr - 66,4806 kr 402 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
11,454 kr - 17,5943 kr 6058 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
32.0
14,7603 kr - 22,79 kr 5645 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
20.0
25,2697 kr - 38,8492 kr 4995 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
88,3259 kr - 135,7952 kr Fråga angående leveranstidhär
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
16.0
155,7512 kr - 239,59 kr 28 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
12.0
24.0
348,2261 kr - 535,7416 kr 39 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
16.0
32.0
  • av 9
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209346

Prisintervall
9,3285 kr - 6,0222 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209896

Prisintervall
19,2475 kr - 12,5168 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210694

Prisintervall
96,8279 kr - 62,9381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210755

Prisintervall
232,505 kr - 151,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

20210649

Prisintervall
46,9969 kr - 30,5834 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210670

Prisintervall
82,4218 kr - 53,6096 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210571

Prisintervall
703,0649 kr - 527,3577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210748

Prisintervall
232,505 kr - 151,146 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210762

Prisintervall
252,2248 kr - 163,8989 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

20210731

Prisintervall
153,7438 kr - 99,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 303 Rostfritt stål

20210656

Prisintervall
68,1338 kr - 44,281 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 303 Rostfritt stål

20210717

Prisintervall
147,6035 kr - 96,0013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209339

Prisintervall
9,2105 kr - 6,0222 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209407

Prisintervall
66,4806 kr - 43,2183 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209414

Prisintervall
17,5943 kr - 11,454 kr

Lagernivåer
6058 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209438

Prisintervall
22,79 kr - 14,7603 kr

Lagernivåer
5645 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209483

Prisintervall
38,8492 kr - 25,2697 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210380

Prisintervall
135,7952 kr - 88,3259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210465

Prisintervall
239,59 kr - 155,7512 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210540

Prisintervall
535,7416 kr - 348,2261 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0