Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742,9769 kr - 990,5965 kr | 8 I lager |
16x64
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 162,60 kr - 250,2174 kr | 4 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 364,1673 kr - 560,3028 kr | 6 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 444,0344 kr - 1 925,3398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 444,0344 kr - 1 925,3398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 327,9159 kr - 504,5677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 210,4235 kr - 323,6649 kr | 6 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 268,166 kr - 412,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 6,7307 kr - 10,3913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 10,9817 kr - 16,8858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6x12
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 27,8675 kr - 42,864 kr | 8 I lager |
10x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 51,2479 kr - 78,8793 kr | 378 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 19,8379 kr - 30,4654 kr | 1027 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 30,1111 kr - 46,2884 kr | 9362 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 7,3211 kr - 11,336 kr | 1806 I lager |
6x12
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 18,539 kr - 28,458 kr | 245 I lager |
10x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 9,8009 kr - 14,9965 kr | 549 I lager |
6x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 13,8157 kr - 21,2549 kr | 96 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 54,0819 kr - 83,2484 kr | 925 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 11,9264 kr - 18,4209 kr | 158 I lager |
5x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta