20209346
20209346
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 9,0568 kr |
| 50 - 99 | 7,2225 kr |
| 100 - 199 | 6,7639 kr |
| 200 - 499 | 6,3053 kr |
| 500 + | 5,8468 kr |
| Gaffelstorlek | 4x16 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 29.0 |
| l3 | 24.0 |
| Vikt g | 7.0 |
| l4 | 6.0 |
| w1 | 4.0 |
| w2 | 4.0 |
| w3 | 8.0 |
| w4 | 8.0 |
| Slutför | Silverförzinkad |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta