Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 397,3916 kr - 1 863,2282 kr | 5 I lager |
25x50
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 261,1991 kr - 401,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 308,6684 kr - 474,8109 kr | 3 I lager |
16x32
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 124,4592 kr - 191,5303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x20
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 213,4937 kr - 328,3882 kr | 4 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1 263,6039 kr - 1 684,8051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 748,9991 kr - 998,6261 kr | 2 I lager |
20x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 274,0701 kr - 421,6736 kr | 21 I lager |
14x56
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 96,0013 kr - 147,6035 kr | 8 I lager |
8x32
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 88,9163 kr - 136,8579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4x8
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 364,5216 kr - 560,7751 kr | 4 I lager |
20x80
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 1 485,5995 kr - 1 980,8387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42x84
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 44,163 kr - 67,8976 kr | 3330 I lager |
6x12
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 857,8714 kr - 1 143,7498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x54
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 1 722,0012 kr - 2 296,0016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42x84
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 20,5464 kr - 31,5281 kr | 225 I lager |
5x20
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 12,6349 kr - 19,3656 kr | 1207 I lager |
8x16
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 20,3102 kr - 31,1739 kr | 69 I lager |
5x10
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 151 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 310,4396 kr - 477,5268 kr | 5 I lager |
25x50
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta