10079300
111506
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 199 | 18,9169 kr |
| 200 - 1999 | 17,1923 kr |
| 2000 - 3999 | 16,3305 kr |
| 4000 + | 15,4831 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 75.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.953 in |
| h | 22.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T2 | 0.079 in |
| T2 | 2.0 mm |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta