Meny Sök

Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077986

Tillverkarens artikelnummer:

111327

29 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 249 8,5398 kr
250 - 1249 6,0999 kr
1250 + 1,9677 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

1 067,48 kr

125 x 8,5398 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Mörkgrå
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss