Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
4,9642 kr - 4,9642 kr 496 I lager
44.4 mm
15.1 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
2,259 kr - 3,2797 kr 33310 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
1,2801 kr - 5,5556 kr 18500 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,0528 kr - 4,5692 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
0,7251 kr - 1,2218 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
0,8966 kr - 1,3576 kr 5050 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.5 mm
1
1,3679 kr - 5,9369 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
10077047 0,8129 kr - 3,5282 kr 34250 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,0249 kr - 1,387 kr 26746 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
4,3367 kr - 18,8215 kr 29800 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
1,2424 kr - 5,3922 kr 8440 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,2424 kr - 5,3922 kr 2540 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.5 mm
1
3,6116 kr - 15,6744 kr 4150 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
4,6853 kr - 14,5246 kr 5425 I lager
60.0 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
6,4981 kr - 7,3994 kr 30535 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
0,7488 kr - 1,2218 kr 435 I lager
13.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
0,7251 kr - 3,147 kr 750 I lager
12.7 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.0 mm
14,8927 kr - 20,8498 kr 15592 I lager
100.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,2801 kr - 5,5556 kr 6000 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
3,6116 kr - 15,6744 kr 10126 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
  • av 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Prisintervall
4,9642 kr - 4,9642 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Prisintervall
3,2797 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
33310 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Prisintervall
5,5556 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
18500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Prisintervall
4,5692 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Prisintervall
1,2218 kr - 0,7251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Prisintervall
1,3576 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Prisintervall
3,5282 kr - 0,8129 kr

Lagernivåer
34250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Prisintervall
1,387 kr - 1,0249 kr

Lagernivåer
26746 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Prisintervall
18,8215 kr - 4,3367 kr

Lagernivåer
29800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Prisintervall
5,3922 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
8440 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Prisintervall
5,3922 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
2540 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Prisintervall
15,6744 kr - 3,6116 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Prisintervall
14,5246 kr - 4,6853 kr

Lagernivåer
5425 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Prisintervall
7,3994 kr - 6,4981 kr

Lagernivåer
30535 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Prisintervall
1,2218 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Prisintervall
3,147 kr - 0,7251 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Prisintervall
20,8498 kr - 14,8927 kr

Lagernivåer
15592 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Prisintervall
5,5556 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Prisintervall
15,6744 kr - 3,6116 kr

Lagernivåer
10126 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm