Meny Sök

Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077054

Tillverkarens artikelnummer:

111198

2540 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 5,3922 kr
500 - 2499 3,8516 kr
2500 + 1,2424 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 348,05 kr

250 x 5,3922 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 22.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss