Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
0,9235 kr - 1,3983 kr 1500 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.5 mm
1
4,4668 kr - 19,3861 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
13,2712 kr - 41,141 kr 1800 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
1,0843 kr - 4,7062 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,5799 kr - 6,8568 kr 750 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
8,8188 kr - 19,2196 kr 80 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
18,8712 kr - 42,9897 kr 980 I lager
100.0 mm
22.0 mm
Vit
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
1,3558 kr - 5,8844 kr 4850 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
6,5638 kr - 28,487 kr 7 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1,1102 kr - 4,8185 kr 190100 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,6373 kr - 2,3456 kr 187080 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
6,2765 kr - 27,2403 kr 88737 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
3,7199 kr - 16,1447 kr 9626 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
8,8906 kr - 27,5609 kr 11075 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
3,3178 kr - 14,3993 kr 5150 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
2,6858 kr - 5,2816 kr 4670 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1,4089 kr - 6,115 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
0,9235 kr - 4,0081 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,3185 kr - 5,7223 kr 8800 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
2,3555 kr - 3,3781 kr 47250 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
  • av 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Prisintervall
1,3983 kr - 0,9235 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Prisintervall
19,3861 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Prisintervall
41,141 kr - 13,2712 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Prisintervall
4,7062 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Prisintervall
6,8568 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Prisintervall
19,2196 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
N/A Polerad Vit

10077603

Prisintervall
42,9897 kr - 18,8712 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Prisintervall
5,8844 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Prisintervall
28,487 kr - 6,5638 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Prisintervall
4,8185 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
190100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Prisintervall
2,3456 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
187080 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Prisintervall
27,2403 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
88737 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Prisintervall
16,1447 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
9626 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Prisintervall
27,5609 kr - 8,8906 kr

Lagernivåer
11075 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Prisintervall
14,3993 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Prisintervall
5,2816 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
4670 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Prisintervall
6,115 kr - 1,4089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Prisintervall
4,0081 kr - 0,9235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Prisintervall
5,7223 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
8800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Prisintervall
3,3781 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
47250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm