Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9642 kr - 4,9642 kr | 496 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Mellangrå
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,259 kr - 3,2797 kr | 33310 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2801 kr - 5,5556 kr | 18500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,0528 kr - 4,5692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,7251 kr - 1,2218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8966 kr - 1,3576 kr | 5050 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,3679 kr - 5,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10077047 | 0,8129 kr - 3,5282 kr | 34250 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
| 1,0249 kr - 1,387 kr | 26746 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,3367 kr - 18,8215 kr | 29800 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2424 kr - 5,3922 kr | 8440 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,2424 kr - 5,3922 kr | 2540 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6116 kr - 15,6744 kr | 4150 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,6853 kr - 14,5246 kr | 5425 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,4981 kr - 7,3994 kr | 30535 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7488 kr - 1,2218 kr | 435 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7251 kr - 3,147 kr | 750 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 14,8927 kr - 20,8498 kr | 15592 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,2801 kr - 5,5556 kr | 6000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6116 kr - 15,6744 kr | 10126 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta