Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,4095 kr - 0,455 kr 22500 I lager
5.0 mm
13,3581 kr - 14,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
17,7062 kr - 27,5429 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,2214 kr - 1,3571 kr 7900 I lager
5.0 mm
1,478 kr - 1,6423 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6423 kr - 1,8247 kr 4500 I lager
5.0 mm
2,2499 kr - 2,4999 kr 4750 I lager
5.0 mm
3,5371 kr - 3,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
8,9536 kr - 9,9485 kr 1500 I lager
6.0 mm
0,5306 kr - 0,8254 kr 6200 I lager
5.0 mm
0,3572 kr - 0,5556 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,9634 kr - 1,4986 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,3305 kr - 0,5141 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
14,0263 kr - 15,5848 kr 790 I lager
5.0 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752910

Prisintervall
0,455 kr - 0,4095 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20752811

Prisintervall
14,8424 kr - 13,3581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20752873

Prisintervall
27,5429 kr - 17,7062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752972

Prisintervall
1,3571 kr - 1,2214 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752996

Prisintervall
1,6423 kr - 1,478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753009

Prisintervall
1,8247 kr - 1,6423 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753047

Prisintervall
2,4999 kr - 2,2499 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20753078

Prisintervall
3,9301 kr - 3,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

20753108

Prisintervall
9,9485 kr - 8,9536 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752927

Prisintervall
0,8254 kr - 0,5306 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752866

Prisintervall
0,5556 kr - 0,3572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20752934

Prisintervall
1,4986 kr - 0,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752781

Prisintervall
0,5141 kr - 0,3305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20752835

Prisintervall
15,5848 kr - 14,0263 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000