Meny Sök

Gängad insats M10 Kvadratisk 40.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

Fyrkantiga gängade rörinsatser har en M10-insats som passar justerbara fyrkantiga rörstöd. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Utformade för att addera höjd till justerbara fötter, länkhjul, glidfötter eller andra externa komponenter. Av svart HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10164105

Tillverkarens artikelnummer:

PZMN400-RM10B

540 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 53,5888 kr
250 + 25,5185 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 339,72 kr

25 x 53,5888 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material HDPE med metallinsats
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss