Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
10,9014 kr - 19,2175 kr 50 I lager
M8
Svart
PA6
10,7577 kr - 19,002 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 1142 I lager
M8
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 876 I lager
M10
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 1300 I lager
M8
Svart
PA6
4,4668 kr - 7,2389 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 5057 I lager
M10
Svart
PA6
4,9264 kr - 9,5378 kr 2415 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
25.0 mm
6,8798 kr - 12,0246 kr 990 I lager
1.5 mm
M8
Svart
PA
25.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 10 I lager
1.5 mm
M16
Svart
PA
50.0 mm
224,2763 kr - 444,3669 kr 80 I lager
1.5 mm
M16
Svart
PA
50.0 mm
12,9194 kr - 27,1747 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
15,6531 kr - 76,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
18,3194 kr - 88,9806 kr 80 I lager
1.5 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
16,5419 kr - 26,9906 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M8
Svart
PA
30.0 mm
16,0433 kr - 28,0909 kr 140 I lager
2.0 mm
M12
Svart
PA
40.0 mm
222,0213 kr - 439,9672 kr 16 I lager
2.0 mm
M16
Svart
PA
40.0 mm
217,5401 kr - 431,1679 kr 230 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
2,259 kr - 4,7516 kr 3150 I lager
M6
Grå
HDPE
  • av 8
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328064

Prisintervall
19,2175 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328101

Prisintervall
19,002 kr - 10,7577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328057

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328088

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
876 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328040

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328033

Prisintervall
7,2389 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328095

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
5057 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Prisintervall
9,5378 kr - 4,9264 kr

Lagernivåer
2415 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Prisintervall
12,0246 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Prisintervall
444,3669 kr - 224,2763 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Prisintervall
27,1747 kr - 12,9194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Prisintervall
76,0318 kr - 15,6531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Prisintervall
88,9806 kr - 18,3194 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Prisintervall
26,9906 kr - 16,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Prisintervall
28,0909 kr - 16,0433 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Prisintervall
439,9672 kr - 222,0213 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Prisintervall
431,1679 kr - 217,5401 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Metall Gängad insats M6 Kvadratisk 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303825

Prisintervall
4,7516 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790