10435564
499250
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 1.181 in |
|---|---|
| AxA | 30.0 mm |
| A | 15.0 mm |
| A | 0.591 in |
| B | 1.299 in |
| B | 33.0 mm |
| C | 1.614 in |
| C | 41.0 mm |
| Gauge | 2.0 mm |
| Gängstorlek | M8 |
| Material | PA |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta