Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
9,2496 kr - 11,5764 kr 530 I lager
2.0 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
2,6076 kr - 5,4716 kr 15322 I lager
M8
Svart
HDPE
4,4901 kr - 9,421 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
HDPE
6,3726 kr - 8,9217 kr 6490 I lager
M8
Svart
HDPE
6,1904 kr - 15,7903 kr 9740 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Stål
8,589 kr - 21,9804 kr 2200 I lager
1.2 mm
M8
Naturfärgad
Stål
2,1195 kr - 4,878 kr 40200 I lager
M6
Svart
HDPE
3,6338 kr - 25,6976 kr 5354 I lager
M8
Svart
HDPE
3,1793 kr - 7,317 kr 27550 I lager
M8
Svart
HDPE
13,5154 kr - 95,1945 kr 3395 I lager
M10
Svart
HDPE
6,8607 kr - 10,2702 kr 600 I lager
M12
Svart
HDPE
3,4303 kr - 5,1424 kr 20275 I lager
M10
Svart
HDPE
5,3128 kr - 11,1283 kr 7300 I lager
M10
Svart
HDPE
6,9685 kr - 14,0325 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HDPE
9,8529 kr - 41,3794 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
HDPE
10,255 kr - 43,1173 kr 1100 I lager
M10
Svart
HDPE
12,5962 kr - 52,9128 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Svart
HDPE
4,8546 kr - 20,4383 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HDPE
4,2801 kr - 6,9516 kr 5794 I lager
M10
Svart
PA6
20.0 mm
4,2801 kr - 6,9516 kr 4897 I lager
M8
Svart
PA6
  • av 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Prisintervall
11,5764 kr - 9,2496 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286173

Prisintervall
5,4716 kr - 2,6076 kr

Lagernivåer
15322 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286210

Prisintervall
9,421 kr - 4,4901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286258

Prisintervall
8,9217 kr - 6,3726 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.0 mm Stål

10291818

Prisintervall
15,7903 kr - 6,1904 kr

Lagernivåer
9740 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats 1.2 mm Stål

10291856

Prisintervall
21,9804 kr - 8,589 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286142

Prisintervall
4,878 kr - 2,1195 kr

Lagernivåer
40200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286630

Prisintervall
25,6976 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
5354 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286180

Prisintervall
7,317 kr - 3,1793 kr

Lagernivåer
27550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286722

Prisintervall
95,1945 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
3395 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286272

Prisintervall
10,2702 kr - 6,8607 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 1.5 mm HDPE Svart

10286197

Prisintervall
5,1424 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
20275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats HDPE

10286234

Prisintervall
11,1283 kr - 5,3128 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Gängad insats Svart HDPE

10404355

Prisintervall
14,0325 kr - 6,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Gängad insats Svart HDPE

10404430

Prisintervall
41,3794 kr - 9,8529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Gängad insats Svart HDPE

10404416

Prisintervall
43,1173 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Gängad insats Svart HDPE

10404393

Prisintervall
52,9128 kr - 12,5962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Gängad insats Svart HDPE

10404362

Prisintervall
20,4383 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.5 mm Svart PA6

10328071

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328026

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
4897 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790