Meny Sök

Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10274200

Tillverkarens artikelnummer:

493631

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 439,9672 kr
4 - 23 314,2623 kr
24 + 222,0213 kr
Standardförpackning: 24

Beställ valfritt antal

Totalpris:

439,97 kr

1 x 439,9672 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M16
Maximal statisk lastkapacitet 8000 N
Material PA
Insatsmaterial Rostfritt stål
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss