Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
9,2784 kr - 21,2724 kr 30 I lager
M10
Svart
HDPE
4,1275 kr - 8,6393 kr 3590 I lager
M10
Grå
HDPE
5,7595 kr - 40,7283 kr 1250 I lager
M8
Svart
HDPE
8,0863 kr - 19,8793 kr 680 I lager
M8
Krom
Stål
4,2083 kr - 7,5108 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HDPE
4,4812 kr - 31,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
HDPE
1,8685 kr - 4,2755 kr 5000 I lager
M6
Grå
HDPE
7,8852 kr - 55,4358 kr 800 I lager
M10
Svart
HDPE
8,4022 kr - 20,6874 kr 3340 I lager
M10
Krom
Stål
13,6447 kr - 96,0026 kr 1675 I lager
M8
Svart
HDPE
5,8313 kr - 19,0712 kr 4550 I lager
M10
Krom
Stål
7,4045 kr - 20,1291 kr 920 I lager
M10
Svart
PA
9,2312 kr - 25,1246 kr 291 I lager
M10
Svart
PA
11,9783 kr - 17,5701 kr 960 I lager
M10
Svart
PA
11,9783 kr - 17,5701 kr 96 I lager
M10
Svart
PA
35 I lager
1.5 mm
M20
Svart
PA
40.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 945 I lager
2.0 mm
M20
Svart
PA
40.0 mm
50,4998 kr - 219,1694 kr 2663 I lager
2.5 mm
M10
Gjuten aluminiumlegering
7,5858 kr - 15,9302 kr 3956 I lager
M8
Svart
HDPE med metallinsats
9,552 kr - 20,0592 kr 1300 I lager
M8
Svart
HDPE med metallinsats
  • av 8
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286715

Prisintervall
21,2724 kr - 9,2784 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 35.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10304013

Prisintervall
8,6393 kr - 4,1275 kr

Lagernivåer
3590 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286685

Prisintervall
40,7283 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.0 mm 1.2 mm Stål

10304792

Prisintervall
19,8793 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286661

Prisintervall
7,5108 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286678

Prisintervall
31,516 kr - 4,4812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M6 Kvadratisk 19.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10304037

Prisintervall
4,2755 kr - 1,8685 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286708

Prisintervall
55,4358 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 25.0 mm 1.5 mm Stål

10304785

Prisintervall
20,6874 kr - 8,4022 kr

Lagernivåer
3340 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats M8 Kvadratisk 50.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286739

Prisintervall
96,0026 kr - 13,6447 kr

Lagernivåer
1675 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 22.0 mm 1.5 mm Stål

10304778

Prisintervall
19,0712 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248218

Prisintervall
20,1291 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 35.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248256

Prisintervall
25,1246 kr - 9,2312 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 40.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248225

Prisintervall
17,5701 kr - 11,9783 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 40.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248263

Prisintervall
17,5701 kr - 11,9783 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109


Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
945 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Gängad insats 2.5 mm M10 Gjuten aluminiumlegering

10261323

Prisintervall
219,1694 kr - 50,4998 kr

Lagernivåer
2663 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616999099
Gängad insats M8 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164082

Prisintervall
15,9302 kr - 7,5858 kr

Lagernivåer
3956 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164136

Prisintervall
20,0592 kr - 9,552 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790