Meny Sök

Gängad insats M8 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra artikelnummer:

10286685

Tillverkarens artikelnummer:

498644

1250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 40,7283 kr
250 + 5,7595 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 018,21 kr

25 x 40,7283 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss