Meny Sök

Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra artikelnummer:

10286678

Tillverkarens artikelnummer:

498643

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 31,516 kr
1000 + 4,4812 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 151,60 kr

100 x 31,516 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss