Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9823 kr - 35,2626 kr | 240 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 5,9462 kr - 12,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,6813 kr - 7,7754 kr | 50 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 50,4998 kr - 219,1694 kr | 2663 I lager |
2.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Gjuten aluminiumlegering
|
|
||
| 130,0845 kr - 257,8208 kr | 91 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2989 kr - 11,2105 kr | 9300 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 9,2312 kr - 25,1246 kr | 291 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 9,8098 kr - 28,4452 kr | 525 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HIPS
|
|
||
| 7,4045 kr - 20,1291 kr | 920 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 35 I lager |
1.5 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 45,8175 kr - 95,312 kr | 669 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Stål
|
|
||
| 7,5858 kr - 15,9302 kr | 3956 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE med metallinsats
|
|
||
| 9,552 kr - 20,0592 kr | 1300 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE med metallinsats
|
|
||
| 15,6531 kr - 76,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 224,2763 kr - 444,3669 kr | 101 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,04 kr - 64,5467 kr | 808 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
|
||
| 144,6485 kr - 286,8586 kr | 10 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 217,5401 kr - 431,1679 kr | 230 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 222,0213 kr - 439,9672 kr | 3 I lager |
1.5 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 222,0213 kr - 439,9672 kr | 127 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta